Anwendungen

 

Produktbaukasten

 

Kostenoptimierung

 

Kontakt

 

Produkte

 

Links

ANTRIEBSLÖSUNGEN FÜR DIE INTRALOGISTIKINDUSTRIE

EFFIZIENT - SICHER - BEWÄHRT

English

ANWENDUNGEN IN INTRALOGISTIK- UND LAGERSYSTEMEN

EINFACH MIT DER MAUS ÜBER DIE ICONS FAHREN

MODULARER NORD-PRODUKTBAUKASTEN FÜR

KOMPLETTE ANTRIEBSLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Zuverlässige Getriebe mit einteiligem Blockgehäuse nehmen es mit jeder Last auf.

2-stufige Kegelradausführung mit hohem

    Wirkungsgrad

>  hohe Leistungsdichte

>  lange Lebensdauer

Leistungsfähige Motoren bis IE4 halten Antriebssysteme in allen Betriebssituationen in Bewegung.

>  im Einklang mit internationalen Normen

    konstruiert

>  hohe Überlastfähigkeit

>  energieeffizient

Intelligente Antriebselektronik bietet genau die Steuerungsmöglichkeiten, die Sie benötigen.

>  skalierbare Funktionalitäten

>  vollständige Feldbus-Anschlussmöglichkeiten

>  weiter Leistungsbereich

>  kostenlose PLC integriert

Umfangreiche Kommunikationsoptionen ermöglichen den Zugriff auf die Antriebe von jeder Ebene aus, damit sind vielfältige Einstellmöglichkeiten gegeben.

>  alle gängigen Bussysteme

>  schnelle und einfache Inbetriebnahme mit

    aufsteckbarer Bedienbox oder mittels der

    NORDCON-Software

>  komfortable Handheld-Box für Vor-Ort

    Bedienung

>  optional mit Intralogistik-Optionen

Schalter und Taster sind unmittel-bar an den Antrieben angeordnet und erlauben den direkten Start, Stopp sowie Modusänderungen.

>  Netzschalter

>  Wahlschalter Vor-Ort-Steuerung oder

    Fernsteuerung

>  Schalter Start/Stopp und vorwärts/rückwärts

>  energieeffizient

Alle Schnittstellen sind für eine einfache Handhabung ausgelegt. Die Antriebe können einfach konfiguriert und installiert werden.

>  einfaches Plug & Play mit allen gängigen

    Steckverbindungen

>  Versorgungskabel und Motorabgang

    steckbar

>  steckbare Sensoren und Geber

>  vorkonfektionierte Kabel

>  kostenlose PLC integriert

KOSTEN- UND EFFIZIENZOPTIMIERUNG BEI

INTRALOGISTIK- UND LAGERSYSTEMEN

>   hocheffizientes, 2-stufiges Kegelradgetriebe

>   IE4 Synchronmotor PMSM

>   Leistungsstecker

>   Signalstecker

>   Inkrementalgeber

>   vorkonfektioniertes Kabel

>   hohe Überlastfähigkeit möglich

Hocheffiziente IE4-Motoren

 

IE3-Asynchronmotoren

IE4-Synchronmotoren

IE4-Synchronmotoren entfalten ihr volles Potenzial in Anwendungen mit Teillast-bereich und niedrigen Drehzahlbereichen. Paketverteilerzentren können signifikante

Kosteneinsparungen durch den Einsatz von IE4-Synchronmotoren erreichen.

 

IE4-Synchronmotoren erreichen hohe Kostenreduzierungen über die gesamte Lebenslaufzeit und einen schnellen Break-even-Point bei nur geringem zusätzlichen Investitionsbedarf.

Total Cost of Ownership (TCO)

Die Norm IEC 60034-30 definiert durch Wirkungsgradangaben die Effizienzan-forderungen an IE4-Motoren. Entsprechend hohe Wirkungsgrade gewährleisten Synchron-motoren von NORD DRIVESYSTEMS, die auf Permanentmagnettechnologie basieren. NORD liefert Synchron- motoren mit Achshöhen von 80 bis 100 mm und Leistungen bis 5,5 kW.

 

Der Einsatz von IE4-Synchronmotoren minimiert die Gesamtkosten über die Lebensdauer. Der NORD-IE4-Motor erreicht einen deutlich höheren Wirkungsgrad und amortisiert seine Anschaffungskosten in kürzester Zeit (ROI).

Durch die Nutzung des NORD-Modulbaukastens ist es möglich, die Variantenvielfalt gering zu halten. Durch die Reduzierung der Varianten können Kosten im Sinne von TCO durch den Betreiber eingespart werden.

IE4 bedeutet Energieeffizienz:

>  durch Erfüllung der höchsten

    Effizienzvorschriften

>  reduziert die Kosten im Sinne von TCO

    deutlich

>  hoher Wirkungsgrad auch in   Teillast-

     bereichen und niedrigen Drehzahl-

     bereichen durch    PMSM-Technik

HIER FINDEN SIE WEITERE INFORMATIONEN

Anwendungsflyer A6050

Antriebslösungen für

Intralogistik und Lager

Case Study DS0021

Daifuku BCS Group

Australiens schnellste Paket-

sortieranlage

Sonderflyer S5200

LogiDrive – die

ideale Lösung für

Intralogistik und Flug-

hafen-Anwendungen

Data Sheet DS1018_EN

Super Premium Efficiency

IE4 Synchronous motors

Produkt Information

TI60-0004 IE4-Motoren

Werk

Finden Sie Ihren lokalen Kontakt

SERVICE PARTNER

Senden Sie uns eine E-Mail

Submitting Form...

The server encountered an error.

Email received

Standort

Getriebebau-Nord-Straße 1, 22941 Bargteheide

 

Rufen Sie uns an: +49 (0) 4532 / 289-0

www.nord.com